Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Chemical Resistant Polyester Labels, WPCR
Etiqueta resistente química fosca e branca impressa à transferência térmica com um adesivo acrílico permanente para proporcionar excelente resistência ao calor e estabilidade dimensional nos ambientes mais exigentes.
WPCR é um rótulo resistente químico branco fosco imprimível de transferência térmica com um adesivo de acrílico permanente. Projetado com um revestimento superior resistente químico especial que 'bloqueia' a impressão de transferência térmica para garantir uma identificação clara mesmo nos ambientes mais exigentes. O revestimento superior fosco resistente químico garante excelente resistência ao calor e estabilidade dimensional. O WPCR é excelente para codificação de barras e rotulagem de componentes, bem como aplicações de rotulagem de propósito geral que requerem um rótulo branco de alta durabilidade. Resistente a uma variedade de produtos químicos e solventes, mantendo a qualidade da impressão. O adesivo acrílico permanente agressivo e alta aderência, características de alto cisalhamento das etiquetas WPCR podem ser usados em uma série de aplicações de energia de superfície baixa para placas de classificação, rack e painel ou rotulagem eletrônica devis e equipamentos.
Recursos e vantagens
Impressão por transferência térmica
Excelente resistência química
Resistente à abrasão
Fechaduras especiais de revestimento superior na impressão de transferência térmica sem adicionar um laminado
Excelente estabilidade dimensional a temperaturas elevadas
Ideal para uso em placas de classificação, rack e painel