Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Rotary Variable Inductive Transducer (RVIT)
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Fios de chumbo
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
13.5 – 16.5
-
Corrente de entrada (máx) (mA)
25
Características do corpo
-
Peso do Produto
34 g [ 1.19 oz ]
-
Material do estojo
Alumínio anodizado
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Size 11 Servo Mount
Dimensões
-
Diâmetro do eixo
4.76 mm [ .187 in ]
-
Diâmetro do produto
26.98 mm [ 1.062 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Details
±7.5 VDC
Outro
-
Faixa angular (°)
-60 – 60
-
Não linearidade (%)
.5
-
Tipo de rolamento
Rolamento de esferas de precisão ABEC 3