Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Exatidão (%)
±.1
-
Tipo de Sensor de taxa e inerciais
Sensores de taxa e giroscópios
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC)
8.5 – 36
Características do corpo
-
Material do estojo
Anodized Aluminium
Dimensões
-
Largura do produto
24 mm [ .944 in ]
-
Comprimento do produto
24 mm [ .944 in ]
-
Altura do produto
28.3 mm [ 1.11 in ]
Outro
-
Intervalo FS (±) DEG/SEC
1200