Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pré-conectado  Não

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cabo a Painel

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Metal

Recursos de configuração

  • Número de posições  18

  • Número de posições de sinal  18

  • Contatos pré-carregados  Não

Características do corpo

  • Material de revestimento da estrutura  Alodine

  • Material de base da estrutura  Alumínio

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Poliamida GF

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 10

  • Tipo de contato do conector circular  Soquete

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

Condições de uso

  • Resistência a fluidos  Umidade/Spray

Operação/Aplicação

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 500

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Sim

Outro

  • Serviço de Campo  Sim

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo