Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pré-conectado  Não

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de montagem  Conector elétrico

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Plástico

Recursos de configuração

  • Backshell instalado na fábrica  Não

  • Número de posições  9

  • Número de posições de energia  2

  • Número de posições de sinal  7

  • Contatos pré-carregados  Não

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Proteção ambiental  Sem

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 350 | 500

  • Tipo de contato do conector circular  Pino/Soquete | Soquete

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Tipo de característica do painel de montagem  Parafuso

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

  • Blindado  Não

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo