Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pré-conectado
Não
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo | Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de estrutura
Metal
Recursos de configuração
-
Backshell instalado na fábrica
Sem
-
Número de posições
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 48 | 60
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de revestimento da estrutura
Cromato preto sobre Zn cobalto
-
Material de base da estrutura
Liga de Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Borracha de baixo risco de incêndio
Recursos de contato
-
Gênero Reverso
Sim
-
Disposição do layout de contato
14 – 6 | 16 – 1 | 16 – 10 | 18 – 11 | 18 – 12 | 18 – 19 | 20 – 15 | 20 – 7 | 22 – 14 | 24 – 10 | 28 – 21 | 32 – 76 | 32 – A13 | 36 – 10 | 36 – A22 | 40 – A35 | 40 – A60
-
Tipo de contato do conector circular
Soquete
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Bayonet
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
Condições de uso
-
Nível de selo de água IP
IP67
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Sim
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
10
Outro
-
Locais de posição omitidos
Todos
-
Serviço de Campo
Sim