Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Ouro
-
Tipo de inserção do conector circular
Soquete
Recursos de contato
-
Material base de contato
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
8 | 12 | 16 – 20 | 16 | 16 – 18
-
Tamanho do fio (mm²)
.5 – .6 | .75 – .93 | .93 – 1.5 | 2.5 – 3 | 9
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Compatível com série de conector
TECIRP
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco/Caixa
-
Quantidade de embalagem
100 | 1000