Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de medidor de energia
Medidor de Energia
-
Tipo de exibição
LCD
-
Exatidão (%)
±1
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
-
Tamanho do recorte do painel
None mm [ None in ]
Características elétricas
-
Faixa de medição
57.7-277 V L-N (100-480V L-L)
-
Saídas do medidor de energia
Modbus + Dois pulsados | Um pulsado
Características do corpo
-
Product Weight
.075 kg [ .165 lb ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Trilho DIN
Dimensões
-
Altura do produto
18 mm [ .71 in ]
-
Profundidade do produto
62 mm [ 2.44 in ]
-
Largura do produto
119 mm [ 4.69 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (Hz)
44 – 66
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL