Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de medidor de energia  Protetor

  • Tipo de exibição  Nenhum

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única | Three Phase 4 Wire

  • Tamanho do recorte do painel  None mm [ None in ]

Características elétricas

  • Faixa de medição  220-277V AC L-N (380-480V L-L)

  • Saídas do medidor de energia  Relé

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .268 | .338

  • Product Weight (lb) .591 | .745

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Trilho DIN

Dimensões

  • Altura do produto  105 mm [ 4.13 in ]

  • Profundidade do produto  64 mm [ 2.52 in ]

  • Largura do produto  90 mm [ 3.54 in ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (Hz) 50 – 60

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto