Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de medidor de energia  Transdutor

  • Tipo de exibição  Nenhum

  • Exatidão (%) ±.2

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única | Três Fases

  • Tamanho do recorte do painel  None mm [ None in ]

Características elétricas

  • Faixa de medição  57.7-277 V L-N (100-480V L-L)

  • Saídas do medidor de energia  Modbus + analógico x2 | Modbus + analógico x4

Características do corpo

  • Product Weight  .42 kg [ .926 lb ]

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Trilho DIN

Dimensões

  • Altura do produto  118 mm [ 4.65 in ]

  • Profundidade do produto  70 mm [ 2.76 in ]

  • Largura do produto  100 mm [ 3,94 in ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (Hz) 44 – 66

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Especificações do Produto