Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de medidor de energia
Protetor
-
Tipo de exibição
Nenhum
Recursos de configuração
-
Tamanho do recorte do painel
None mm [ None in ]
Características elétricas
-
Faixa de medição
0-20mA DC | 50-100mV CC
-
Saídas do medidor de energia
Dois relés
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.135
-
Product Weight (lb)
.28 | .29
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Trilho DIN
Dimensões
-
Altura do produto
52 mm [ 2.05 in ]
-
Profundidade do produto
64 mm [ 2.52 in ]
-
Largura do produto
90 mm [ 3.54 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (Hz)
50 – 60
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL