Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características

  • Estrutura de aço inoxidável totalmente soldada
  • Sem preenchimento de óleo, soldas ou anéis de vedação internos 
  • Ampla temperatura de operação 
  • Compatível com líquidos e gases 
  • Design ultracompacto e robusto 
  • Pressões de até 10.000 PSI 
  • Indicado para aplicações de alto choque e vibração 
  • Proteção contra EMI/RFI 

Aplicações

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Industrial Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Componente | Medição | Selado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Connector 3 Pin | Deutsch DT04-3P

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10 – 28

Características do corpo

  • Material da porta  316L

Dimensões

  • Diâmetro do produto  22.22 mm [ .875 in ]

  • Comprimento do produto  82.04 mm [ 3.23 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 2.068 | 20 | 700

  • Pressão (psi) 30 | 290 | 290.07 | 10152

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  .5 – 4.5 V | 1 – 5 V | 4 – 20 mA

  • Faixa de pressão de prova  2X, Mín

  • Precisão de pressão  ±0.25% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Sem opção

  • Ajuste  1/4 MNPT | 7/16-20 UNF Male

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Aprovações da agência

Documento de aprovação da agência