Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Baixo nível de oxigênio pode colocar uma tensão no funcionamento celular, incluindo o coração e o cérebro.  Ele é essencial em situações médicas agudas, como a recuperação pós-operatória. Os componentes ópticos SpO2 da TE Connectivity proporcionam uma precisão líder na detecção do nível de oxigênio. Com mais de 27 anos de confiabilidade e experiência comprovadas, a TE Connectivity (TE) projetou sensores SpO2 com a melhor flexibilidade da classe para acomodar múltiplas opções de comprimento de onda. Temos a capacidade de fornecer componentes avulsos e pacotes completos de sensores. Por isso, somos uma opção líder em aplicações de oximetria de pulso que exigem alto grau de precisão, durabilidade e desempenho. O conjunto do detector EPM-4001 usa um fotodiodo difuso planar de silício especialmente projetado para aplicações médicas. Possui alta eficiência e resposta rápida. O conjunto do detector EPM-4001 é espectralmente compatível com os conjuntos emissores ELM-4001, ELM-4002 e ELM-4003.

 

VANTAGENS

  • Baixo custo
  • Construção do leadframe
  • Resposta rápida
  • Combinado com emissores de 660nm
  • Alta Eficiência
  • Lente Epóxi Clara
  • Conjunto Compacto
  • Área Ativa: 8,07mm2

APLICAÇÕES

  • Oximetria de pulso
  • Sondas de dedo/ouvido
  • Tira descartável ou borboleta  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor fotoelétrico  Detector foto-ótico

  • Encapsulamento do sensor  Lead Frame

Dimensões

  • Altura do produto  4.4 mm [ .173 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 5.1

  • Largura do produto  1.8 mm [ .07 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Materiais relacionados