Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O acelerômetro de teste de montagem em flange triaxial da série 53AF conta com paradas de sobrecarga mecânica que oferecem alta proteção contra impactos em aplicações reforçadas.

O acelerômetro modelo 53AF pode ser facilmente montado em locais de difícil acesso em veículos em teste.  Ele foi  projetado para testes de impacto e rodagem de veículos, e as interrupções de sobrecarga mecânica oferecem alta proteção contra impactos em aplicações robustas em faixas de +-50g a +-2.000g e resposta de frequência a 5.000 Hz.

Vantagens

  • Acelerômetro CC triaxial
  • Baixo custo, alto desempenho
  • Perfil baixo, montagem em flange 
  • Faixa dinâmica de ±50g a ±2.000g
  • Excitação de 2 a 10 VCC
  • Faixa de operação de -20 °C a +85 °C
  • Saída de medição zero de ±50 mV
  • Amortecimento a gás
  • Interrupções de sobrecarga mecânica
  • Projetado para montagem em parafuso
barra laranja

Aplicações

  • Testes de colisão 
  • Testes de impacto 
  • Testes off-road 
  • Testes de rodagem
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±50

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 10

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.1

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-1000 a 0-4500

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  3.5 g [ .122 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Triaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000

  • Sensibilidade (mV/g) .15 | .4 | .9 | 2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo