Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro MEMS
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Conector de 5 pinos
Características elétricas
-
Saída de aceleração zero (mV)
±50
-
Tensão de Excitação (VDC)
4 – 30
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±2
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
0-700 a 0-2700
Características do corpo
-
Material do produto primário
Aço Inoxidável
-
Peso do Produto
16 g [ .56 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Screw Mount
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±.1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200
-
Sensibilidade (mV/g)
10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000