Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de medidor de energia
Medidor Digital
-
Tipo de exibição
LED
-
Exatidão (%)
±.5
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única | Three Phase 3 Wire | Three Phase 4 Wire
-
Tamanho do recorte do painel
92 mm [ 3.622 in ]
Características elétricas
-
Faixa de medição
57.7-277 V L-N (100-480V L-L)
-
Saídas do medidor de energia
Bacnet IP | Modbus | Modbus + Dois pulsados | Modbus + Pulsado | Modbus IP | Profibus
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.35
-
Product Weight (lb)
.66 | 1.102
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel DIN
Dimensões
-
Altura do produto
96 mm [ 3.78 in ]
-
Profundidade do produto
61 mm [ 2.4 in ]
-
Largura do produto
96 mm [ 3.78 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (Hz)
44 – 66
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL