Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Threaded Stud

  • Tipo de terminação de saída  Threaded Stud

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (VDC) 650

  • Corrente nominal (máx) (A) 10 | 16 | 32 | 63 | 100 | 200

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 48 | 55 | 58 | 120 | 250 | 280 | 320 | 410

  • Peso do Produto (oz) 1.69 | 1.94 | 2.04 | 4,23 | 8.81 | 9.87 | 11.28 | 14.46

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 20 | 25 | 32 | 54

  • Largura do produto (in) .78 | .98 | 1.25 | 2.12

  • Comprimento do produto (mm) 90 | 98 | 106 | 107 | 160 | 173 | 184 | 209

  • Comprimento do produto (in) 3.54 | 3.85 | 4.17 | 4.21 | 6.29 | 6.81 | 7.24 | 8.22

  • Altura do produto (mm) 20 | 25 | 32 | 54

  • Altura do produto (in) .78 | .98 | 1.25 | 2.12

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Outro

  • Capacitor Class  Y4

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.