Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de filtro
IEC Inlet Filter
-
Nível de filtragem
Indutor e Capacitor
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de saída
FASTON
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
.89 | 1.5 | 1.85 | 2.5 | 3 | 7 | 14 | 50
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
1.22
-
Capacitance Cy1
2.2 | 4.7
-
Corrente nominal (máx) (A)
1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
0 | 310 | 660
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
0 | 180 | 380
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
140 | 275
-
Peso do Produto (oz)
4.93 | 9.7
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
30 | 35
-
Largura do produto (in)
1.18 | 1.37
-
Comprimento do produto (mm)
57.15 | 60
-
Comprimento do produto (in)
2.25 | 2.36
-
Altura do produto (mm)
78 | 111
-
Altura do produto (in)
3.07 | 4,37
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP40
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2