Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Ring Terminal

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  III

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .19 | .28 | .4

  • Corrente nominal (A) 10 | 20 | 30

  • Tensão de operação (VAC) 530

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .43 | .45 | .5

  • Product Weight (lb) .948 | .993 | 1.103

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto  63 mm [ 2.48 in ]

  • Comprimento do produto  128 mm [ 5.03 in ]

  • Altura do produto  50 mm [ 1.96 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8-13 | UL/IEC 60939-3

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo