Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
DELTA (3 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.06
-
Corrente nominal (A)
50 | 80 | 100 | 150
-
Tensão de operação (VAC)
520
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
3.8 | 4.6 | 5.9 | 7.5
-
Product Weight (lb)
8.378 | 10.142 | 13.008 | 16.535
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
160 | 165 | 170 | 190
-
Largura do produto (in)
6.29 | 6.49 | 6.69 | 7.48
-
Comprimento do produto (mm)
334 | 389 | 414 | 449
-
Comprimento do produto (in)
13.14 | 15.31 | 16.29 | 17.67
-
Altura do produto (mm)
70 | 80 | 90
-
Altura do produto (in)
2.75 | 3.14 | 3.54
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Classificação IP
IP00