Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK da TE Connectivity (TE) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até os muitas vantagens adicionais do cliente, o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK foi desenvolvido especificamente para melhores aplicações de energia e sinal.

Recursos do Produto

  • Bloqueio de três maneiras: tampa (ou barra) e engate de plugue ao mesmo tempo. O dispositivo CPA – garantia de posição do conector – bloqueia a tampa (ou barra) e o plugue ao mesmo tempo. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente encaixados e permaneçam assim. 
  • Três opções de material são compatíveis com o padrão de 105 °C, alta temperatura de 150 °C e aplicações de fios incandescente. 
  • O engate audível de 'clique' fornece realimentação positiva quando a tampa e o plugue são acoplados, enquanto as nervuras ao redor ajudam a evitar nós de fios.
  • Quatro opções de chaveamento, várias cores e recursos de design sem nós ajudam a garantir conexões rápidas e precisas na linha de montagem. 
  • São oferecidas até 15 posições em espaçamento de 6 mm. 
  1. Visão geral da aplicação do POWER TRIPLE LOCK (em inglês)

Saiba mais sobre o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK. Esta visão geral explica a sequência de montagem desse sistema de conectores, a sequência de crimpagem de contato e o sistema do aplicador OCEAN.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?

R: O novo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece todos os materiais V-0, com produto padrão feito com base em um material PBT, avaliado em 105 °C. Para aplicações de alta temperatura, como cozimento, os materiais estão disponíveis para 150 °C.


P: Qual é a vantagem de escolher invólucros de fio incandescente?

R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece invólucros de fios incandescentes que permitem aos fabricantes de eletrodomésticos cumprir o padrão IEC 60335-1.

 

Leia mais: Perguntas frequentes sobre Conectores POWER TRIPLE LOCK

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

POWER TRIPLE LOCK é uma marca comercial.