Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto | Medição
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount | Threaded Process Fittings
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo com conector | Cabo fita
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10
Dimensões
-
Diâmetro do produto
19 mm [ 0,748 in ]
-
Altura do produto
6.48 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
.068 | .344 | 1.03 | 2.06 | 3.44 | 6.89 | 20.68 | 34.47
-
Pressão (psi)
1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125 | -20 – 70
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 257 | '-4 – 158
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
10X FS | 3X
-
Output Signal Details
100mV | 80 mV
Outro
-
Opções de sensor
Sem tubo | Tubo de ventilação
-
Não linearidade (%)
.1 | .3
-
Ajuste
1/4 18 NPT | 1/4-19 BSP | 1/8-27 NPT | 7/16-20 UNF | None | Weldable (No Thread)