Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector | Kit de conector

  • Tipo de montagem  Conector elétrico

  • Pré-conectado  Não

  • Tipo da estrutura do conector circular  Tudo de plástico

  • Requisito de montagem  Montado na fábrica

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Plugue | Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Carcaça metálica completa | Plástico

Recursos de configuração

  • Locais de posição de chaveamento e polarizados  A

  • Backshell instalado na fábrica  Com

  • Número de posições  4 | 8

  • Número de posições de sinal  8

  • Contatos pré-carregados  Não | Sim

Características elétricas

  • Tipo de EMI e proteção e supressão de RFI  Blindagem

  • Tensão de operação (VDC) 30 | 50

Características do corpo

  • Tipo de proteção ambiental  Elastômero selado | Selado

  • Cor do produto primário  Preto

  • Peso do Produto  25 g [ 0,883 oz ]

  • Proteção ambiental  IP67 | Sim

  • Material do anel de vedação O-Ring  Borracha de Silicone

  • Material de revestimento da estrutura  Níquel

  • Material de base da estrutura  Latão | Plástico

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Termoplástico de baixo risco de incêndio

  • Hermeticamente selado  Sim

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2 | 4

  • Gênero Reverso  Sim

  • Tipo de contato do conector circular  Pino | Soquete

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Roscado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel

  • Código de Polarização  A | D

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Tamanho da estrutura do conector circular  16

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  8.5 mm [ .335 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .0326 | .15

  • Tamanho do fio (AWG) 22 | 26

Condições de uso

  • Nível de selo de água IP  IP67

  • Nível de selo de poeira IP  6

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 85 | -40 – 70

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 185 | -40 – 158

Operação/Aplicação

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 250

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Serviço de Campo  Sim

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo