Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O HC-485 elimina a necessidade de uma conversão de analógica em digital cara e propensa a erros convertendo internamente os sinais LVDT analógicos em unidades de engenharia (imperiais ou métricas).  O resultado é um dispositivo de medição totalmente calibrado e rastreável, pronto para instalação e 100% intercambiável em campo. Operando com alimentação de 8,5 a 30 VCC, o HC-485 oferece uma saída digital RS-485 (2 fios) endereçável (protocolos RTU e ASCII MODBus) funcionando em uma taxa de transferência de 119 kBd e capaz de suportar até 32 dispositivos se comunicando por dois fios. As leituras MIN, MAX e TIR têm amostras e armazenamentos internos a uma taxa máxima de atualização de 600 amostras por segundo, e são fornecidas ao host sob demanda. Uma saída de velocidade (polegada ou mm por segundo) também está disponível, e uma função de tara interna (zero) oferece flexibilidade máxima de configuração.

VANTAGENS

  • Saída RS-485
  • ±0,25% da linearidade máxima de FR (±0,1% opcional)
  • 32 dispositivos se comunicando com 2 fios
  • Leituras MIN, MAX e TIR
  • Saída de velocidade  Função interna de tara (zero)
  • O curso varia de ±0,125 a ±3 polegadas
  • Classificação IP68 IEC a 1.000 psi (70 bar) 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 6 pinos

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 8.5 – 30

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Especificações ambientais  Pressão de 1.000 psi

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Materiais relacionados