Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Impermeável a sujeira, água, vapor e líquidos/vapores corrosivos compatíveis com os respectivos materiais, a construção em aço inoxidável totalmente soldado HCA/HCA-RA suporta pressões externas de até 1.000 PSI [70 bars].  A blindagem magnética dupla oferece proteção excelente contra campos eletromagnéticos externos. A série HCA/HCA-RA pode ser configurada com várias opções padrão. Também há uma versão de operação em alta temperatura (200 ºC) disponível (consulte a fábrica). A HCA/HCA-RA é compatível com a linha completa de condicionadores de sinal LVDT Measurement Specialties. A versão HCA-RA inclui a comodidade de uma terminação do conector radial. Essa característica diminui o espaço de instalação necessário, ao mesmo tempo em que permite a passagem tranquila dos detritos pelo furo "aberto". 

VANTAGENS

  • Vedado hermeticamente, totalmente soldado
  • Invólucro de aço inoxidável
  • Conector tipo MS, vedado com vidro
  • Conexão elétrica axial ou radial
  • Classificação IP68 IEC a 1.000 PSI [70 bars]
  • O curso varia de ± 0,05 a ±10 polegadas
  • Operação CA de 400 Hz a 10 kHz
  • Dupla blindagem magnética
  • Design de furo passante (versão HCA-RA) 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 6 pinos

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) .4 – 10

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Especificações ambientais  Pressão de 1.000 psi

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Materiais relacionados