Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

A série XS-D tem uma faixa de deslocamento substancialmente maior do que outros LVDTs padrão, mas sem o aumento do comprimento e do peso do corpo. Usando técnicas especiais de enrolamento de bobina, o XS-D permite medições de faixa linear de até 80% do comprimento do invólucro. Compacta, tolerante a impactos e vibrações e com resolução e repetibilidade infinitas, a série XS-D é a escolha perfeita para servomecanismos, substituição de potenciômetros lineares ou sempre que forem necessárias medições precisas de deslocamento em aplicações com restrição de espaço. 

VANTAGENS

  • Excelente relação curso-comprimento
  • Pesos mais baixos do que outros LVDTs padrão com faixas de deslocamento comparáveis
  • O curso varia de ±1 a ±10 polegadas
  • Tolerante a impacto e a vibração
  • Invólucro de aço inoxidável
  • Blindado magneticamente
  • Núcleo imperial ou métrico roscado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Leads

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) .4 – 3

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  20.6 mm [ .812 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±2

Materiais relacionados