Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Com uma linearidade de apenas ±0,5% de alcance completo (E 2.000, ±1,0%), a Série E é indicada para a maioria das aplicações com ambientes de temperatura de operação moderada. Alojada em aço inoxidável magnético para proteção contra interferências eletromagnética e eletrostática, a construção reforçada da Série E é capaz de resistir a choque e vibração da maioria das aplicações industriais. Como na maioria dos nossos LVDTs, os enrolamentos da Série E são impregnados a vácuo com uma resina especialmente formulada, de alta temperatura, flexível, e o conjunto de bobinas é encapsulado dentro de sua carcaça com um epóxi de dois componentes. Isso proporciona excelente proteção contra ambientes hostis, como alta umidade, vibração e choque.

Vantagens

  • Econômico
  • O curso varia de ± 0,1 a ±2 polegada
  • Operação CA, de 50 Hz a 10 kHz
  • Caixa blindada magneticamente
  • Disponível com núcleo imperial ou métrico 
  • Caixa de aço inoxidável série AISI 400
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Leads

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) .05 – 10

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 95 °C [ -67 – 203 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.5

Materiais relacionados