Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de símbolo elétrico
Variedade de símbolos elétricos
-
Tipo de símbolo de segurança e aviso
Aviso de alta tensão
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo
-
Material do produto primário
Filme de vinil
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
25 | 50
-
Largura do produto (in)
.984 | 1.969
-
Altura do produto (mm)
25 | 43.7
-
Altura do produto (in)
.984 | 1.75
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Acabamento do rótulo
Brilho
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Folheto
-
Quantidade de embalagem
150
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente