Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Selável
Sim
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
6
-
Número de linhas
2 | 3
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul | Branco | Cinza | Preto
Recursos de contato
-
Tamanho do contato
Tamanho 16
-
Diâmetro do pino compatível
1.56 mm [ .061 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
4.5 | 9
-
Inclinação da linha central (in)
.177 | .354
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
500
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não