Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede Dupla
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água | Fluidos Automotivos Típicos
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Razão de encolhimento
3:1
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
1.2 | 1.5
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.047 | .059
-
Comprimento do produto (mm)
30 | 40
-
Comprimento do produto (in)
1.181 | 1.57
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.25 | .7
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.01 | .028
-
Diâmetro interno expandido (mín)
13.5 mm [ .531 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx)
4.5 mm [ .177 in ]
-
Faixa de tamanho da tubulação
4.5 – 13.5 mm [ .177 – .531 in ]
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Moisture Resistant
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Sem retardador de chamas
-
Temperatura de recuperação (°C)
120
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Fluidos
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável
Ásia | Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa | Carretel
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca