Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

A interface direta com um microcontrolador é possível com o módulo para saídas digitais de umidade e temperatura. Os módulos da série HTU3800 são projetados para aplicações de alto volume e custo-benefício onde o consumo de energia é crítico. Cada módulo é calibrado e testado individualmente, com sinais linearizados em formato digital I²C. Além disso, a resolução do módulo digital de umidade e temperatura da série HTU3800 pode ser alterada por comando (8/12 bits até 12/14 bits para RH/T), bateria fraca pode ser detectada e uma soma de verificação melhora a confiabilidade da comunicação. O filtro/membrana PTFE opcional (F) protege os módulos digitais de umidade da série HTU3800 com saída de temperatura contra poeira e imersão em água, bem como contra contaminação por partículas. O filtro/membrana PTFE preserva um tempo de resposta elevado. Diversos conectores são propostos. Estão disponíveis produtos de alimentação de 5 VCC ou 3 VCC.

Vantagens

  • Módulo "plug-and-play" compacto, sem componente externo necessário 
  • Pode operar abaixo de 5 VCC ou 3 VCC 
  • Saída digital de umidade relativa e temperatura, interface I²C 
  • Intercambiabilidade total. Nenhuma calibração necessária
  • Pode operar abaixo de 5 VCC ou 3 VCC
  • Baixo consumo de energia
  • Tempo de resposta curto  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Humidity Sensor Product Type  RH Temperature Module

  • Interface Signal Type  Digital

Características elétricas

  • Resistência Nominal em 25 ºC (kΩ) 10

  • Tolerância à Resistência Nominal @25 °C (%) 1

  • Tensão de abastecimento (pico) (VDC) 3.8 | 16

  • Saída nominal @55%RH (em 5 VDC) (V) 1.49

  • Consumo da corrente (mA) 1.2

  • Impedância de saída (Ω) 50

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Faixa operacional de umidade (%RH) 0 – 100

  • Accuracy (%RH) ±2

  • Coeficiente de Temperatura (%RH/°C) -.15

  • Sensibilidade (mV/%RH) 26

Outro

  • Valor-β B25/50 (K) 3380

  • Tempo de resposta (seconds) 10

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo