Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A célula de carga S-beam FN9620 fornece alta rigidez para alto uso de ciclo, baixa sensibilidade de carga fora do eixo e alto nível de precisão. Para facilitar seu uso para equipamentos de automação de controle de processos, a sensibilidade do sensor (em mV/V) é calibrada com tolerância de 2%. Sob solicitação, documentos de instrução podem ser fornecidos para facilitar a seleção e o uso de nossos sensores e fornecer dicas úteis.

Vantagens

  • Aço inoxidável de alta resistência e tênsil
  • Disponibilidade e estoque rápidos
  • Varia de ±500 N a ±10.000 N
  • ±0,05% FS de não linearidade
  • Faixa de temperatura de operação de -40 °C a +90 °C
  • Cabo blindado integral
  • Linha métrica ou imperial
  • Sobrecarga e destruição 300%
  • Seguro acima de carga 300% 
  • Cabo integral de 3 metros
  • IP68 - Coluna de água de 1 m
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Force Load Cells

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 500 – 10000

  • Faixa de escala completa (lbf) 100 – 2000

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

  • Accuracy (Porcentaje del valor máximo) ±.5

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  ±1 mV/V | ±2 mV/V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Direção de Força  Compressão | Tensão

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto