Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Recurso de bloqueio primário
No Terminal
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo | Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas | Alojamento para terminais machos
Recursos de configuração
-
Trava de encaixe
Sem
-
Número de linhas
1
-
Número de posições
1
Características do corpo
-
Tipo de saída do cabo
Fixo
-
Virola
Com
-
Material do corpo
PBT
-
Ângulo de saída do cabo (°)
180°
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Pino | Soquete
-
Contato de centro
Com
-
Diâmetro do pino compatível
.4 mm [ .01 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
21.05 | 29.85
-
Largura do produto (in)
.82 | 1.17
-
Altura do conector (mm)
9.3 | 12.6
-
Altura do conector (in)
.36 | .49
-
Comprimento do produto (mm)
6.7 | 13.1
-
Comprimento do produto (in)
.26 | .51
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Tipo de cabo
Coaxial
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja | Caixa
-
Quantidade de embalagem
60 | 500
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não