Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada
Bloco de terminais | Parafuso rosqueado
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais | Parafuso rosqueado
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
WYE (4 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Corrente de vazamento (máx) (230VAC, 50Hz)
5 | 6 | 8.5 | 11 | 12
-
Corrente nominal (A)
6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 55 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
-
Tensão de operação (VAC)
440 | 520
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura | Trilho DIN
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-25 – 85