Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de inserção do conector retangular
Inserções de contato | Inserções para contatos
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário
Composto | Termoplástico
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Pino | Soquete
-
Configuração do polo
20
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal | Dados de potência, sinal e alta velocidade
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja | Pacote | Saco
-
Quantidade de embalagem
1