Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel | Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Plugue reto
Recursos de configuração
-
Número de posições
19
-
Número de posições de energia
0 | 19
-
Número de posições de sinal
0 | 19
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Zinco níquel preto
-
Material de base da estrutura
Alumínio | Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
13 | 23
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
25 – 19 | Circular
-
Tipo de contato do conector circular
Pino | Pino/Soquete | Sem pino | Sem soquete | Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel
-
Código de Polarização
A | B | C | D | E | N | Normal
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado | Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Com | Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamanho da estrutura do conector circular
25 | J (25)
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.61 – 1.21 | 2.08 – 3.31
-
Tamanho do fio (AWG)
14 – 12 | 16 – 20
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal | Energia
-
Blindado
Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS26I