Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de aplicação de tensão  CC (Derivação)

  • Tipo de transformador de corrente  Derivação ANSI

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

Características elétricas

  • Tensão de saída (mV) 50 | 100

  • Corrente de saída (A) 1500 | 2000

Características do corpo

  • Product Weight  4.72 kg [ 10.4 lb ]

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 25.4

  • Profundidade do produto (mm) 76.2 | 101.6

  • Largura do produto (mm) 244.5 | 285.8

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo