Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente
ANSI CT
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
Características elétricas
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.42
-
Product Weight (lb)
.418 | .42
Dimensões
-
Diâmetro da abertura (in)
.64
-
Altura do produto (in)
1.99
-
Profundidade do produto (in)
1.25
-
Largura do produto (in)
1.99
-
Razão
100/5 | 200/5 | 50/5 | 60/5
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA