Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Crimp

  • Tamanho do rebite  M2.6 | M4 | M5 | M6

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) .6

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Copper

  • Material do produto primário  Cobre

  • Palm Terminal Material  Copper

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem de compressão

Dimensões

  • Comprimento do barril (mm) 7.8 | 10 | 10.1 | 10.3 | 14.2 | 15.3

  • Comprimento do barril (in) .307 | .394 | .398 | .406 | .559 | .602

  • Comprimento do ressalto (mm) 19.8 | 19.9 | 22.5 | 23.4 | 31 | 32.6

  • Comprimento do ressalto (in) .779 | .783 | .886 | .921 | 1.22 | 1.283

  • Largura do ressalto (mm) 5.5 | 7.1 | 8 | 9.5 | 9.8 | 13.5

  • Largura do ressalto (in) .217 | .28 | .315 | .374 | .385 | .531

  • Diâmetro do orifício da palma  3 | 4.3 | 5.5 | 6.6

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 14 – 10 | 16 – 16 | 24 – 16

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) .25 – 1.6 | 1 – 2.6 | 2.6 – 6.6

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor

  • Compression Connector Product Type  Terminal Lug

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Outro

  • Matriz de código de cores  Amarelo | Azul | Vermelho

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo