Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology
Crimp
-
Tamanho do rebite
M10 | M12 | M6 | M8
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 1
Características do corpo
-
Compression Barrel Type
Standard
-
Tipo de condutor
Condutor flexível
-
Compatible Conductor Material
Copper
-
Material do produto primário
Cobre
-
Palm Terminal Material
Copper
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem hexagonal
Dimensões
-
Comprimento do barril (in)
10 | 11 | 13 | 19
-
Comprimento do ressalto (in)
34 | 36 | 37 | 39 | 45 | 58
-
Largura do ressalto (mm)
15.5 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5
-
Largura do ressalto (mm)
15.5 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5
-
Largura do ressalto (in)
.61 | .68 | .689 | .709 | .73
-
Diâmetro interno do barril (mm)
5 | 6 | 7.7 | 10.5
-
Diâmetro interno do barril (in)
.196 | .236 | .303 | .413
-
Barrel Outside Diameter (mm)
8 | 9 | 10.5 | 14
-
Barrel Outside Diameter (in)
.314 | .354 | .413 | .551
-
Diâmetro do orifício da palma
6.6 | 8.6 | 10.8 | 13
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 4 – 4 | 6 – 6 | 8 – 8
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²)
10 | 16 | 25 | 50
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type
Indoor | Outdoor
-
Compression Connector Product Type
Terminal Lug
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
NFF 00363
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Europa, Oriente Médio e África