Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo PT9DN se comunica por meio do protocolo DeviceNET™ com controladores programáveis em fábricas e ambientes adversos que exigem medições de posição linear em faixas de até 550".

Como membro de nossa inovadora família de transdutores de extensão de cabo de classificação NEMA 4, o potenciômetro de cabo PT9DN é instalado em questão de minutos simplesmente montando o corpo em uma superfície fixa e fixando o cabo no objeto móvel. O alinhamento paralelo perfeito não é necessário.

Vantagens

  • Posição/Velocidade linear a 550 polegadas (1.400 cm) 
  • Opções de gabinete de alumínio ou aço inoxidável 
  • IP67
  • Proteção NEMA 6 

DeviceNet™ é uma marca comercial da ODVA, Inc.
 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 1905 | 2540 | 3810 | 5080 | 6350 | 7620 | 8890 | 11430 | 13970

  • Faixa completo do movimento (in) 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550

Condições de uso

  • Accuracy (Porcentaje del valor máximo) ±.1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Repetibilidade (Porcentaje del valor máximo) .02

  • Cabo de medição  .047 Inch Dia Stainless Steel | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo