Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo digital PT8232 proporciona realimentação de posição via comunicação serial RS232 para o seu sistema de aquisição de dados ou controlador e medição de posição linear absoluta a 60 polegadas.

O potenciômetro de cabo de saída digital PT8232 envia uma contagem bruta de 16 bits de 0000H a FFFFH. Além disso, este dispositivo pode ser configurado para enviar dados continuamente ou enviar dados somente quando pesquisado. Como o elemento de detecção de posição interna é um potencializador de precisão, este transdutor mantém a posição atual precisa mesmo durante a perda de energia e não precisa ser reiniciado para uma posição "inicial". 

Vantagens

  • Posição Linear Absoluta a 60 polegadas (1524 mm)
  • Opções de gabinete de alumínio ou aço inoxidável
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre
  • IP68/NEMA 6
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer | Velocity Limiting System

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 254 | 381 | 508 | 635 | 1016 | 1524

  • Faixa completo do movimento (in) 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60

Condições de uso

  • Accuracy ('% de la pleine échelle) ±.1 | ±.15

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  RS232

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Repetibilidade ('% de la pleine échelle) .02

  • Cabo de medição  .047 Inch Dia Stainless Steel | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo