Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de entrada  Conector de 2 pinos | PIno de corrente alta

  • Tipo de terminação de saída  .187″ FASTON

Características elétricas

  • Corrente nominal (A) 3 | 6 | 10

  • Tensão de operação (VDC) 80

Características do corpo

  • Orientação do produto  Reto

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Encaixe | Flange

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-P1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo