Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Resistor de enrolamento de fio preenchido por mineral em estrutura de alumínio de 1.000 W Montado no chassi 200 W ao ar livre

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de resistor  Resistor de energia

  • Tipo de elemento  Enrolamento de arame

Recursos de configuração

  • Número de Resistores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 6500

  • Classe de Resistência  1kΩ – 1MΩ | Até 1kΩ

  • Valor de resistência (Ω) 5.6K | 20 | 680

  • Potência nominal (W) 1000

  • Tolerância de componentes passivos (%) 5

Recurso de terminação

  • Número de Terminações  2

  • Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi  Rebite rosqueado M6 | Terminais de parafusos

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange com orifícios de montagem

Condições de uso

  • Coeficiente de Temperatura (ppm/°C) ±100

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça solta - Bandeja | Peça solta - Caixa

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo