Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Resistor de potência de película grossa, Montagem em chassi de 100 W especial de 4 terminais e circuito de baixa indutância <40 nH

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de resistor  Resistor de energia

  • Tipo de elemento  Película grossa

Recursos de configuração

  • Número de Resistores  1 | 3

Características elétricas

  • Classe de Resistência  Até 1kΩ

  • Valor de resistência (Ω) .47 | 1 | 150

  • Potência nominal (W) 100

  • Tolerância de componentes passivos (%) 5 | 10

Recurso de terminação

  • Número de Terminações  4

  • Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi  Terminais de parafusos

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange com orifícios de montagem

Dimensões

  • Altura do produto  21 mm [ .827 in ]

  • Comprimento do produto  38 mm [ 1.496 in ]

  • Largura do produto  25.5 mm [ 1.004 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • Coeficiente de Temperatura (ppm/°C) ±150

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça solta - Bandeja

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.