Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Valor Medido  50 | 150 | 300 | 600

  • Escala (V) 0/150 | 0/300 | 0/50 | 0/600

  • Escala (A) 0/150

  • Forma de escala  Escala curta (90)

  • Exatidão (%) ±2

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

  • Tamanho do recorte do painel  50.8 mm [ 2.2 in ]

Características elétricas

  • Função do medidor de energia  Amperímetro CC | Tensão AC | Tensão CC

Características do corpo

  • Product Weight (lb) .352 | .661 | .881

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em painel ANSI

Dimensões

  • Case Size  63.5 mm [ 2.5 in ]

  • Altura do produto  68.58 mm [ 2.7 in ]

  • Profundidade do produto  58.16 mm [ 2.29 in ]

  • Largura do produto  68.58 mm [ 2.7 in ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (Hz) 50 – 60

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.