Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa | Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16

  • Número de linhas  1

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 100

  • Resistência da terminação (mΩ) 5

  • Tensão de operação (VDC) 70

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto | Vermelho

  • Ângulo de saída do cabo (°) 180°

Recursos de contato

  • Layout de contato  Em linha

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4 | 9

  • Tipo de contato  Receptáculo

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material do invólucro  Poliftalamida | PPA GF30

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 8.2 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.8 | 20.9 | 23.4

  • Comprimento do conector (in) .323 | .421 | .472 | .519 | .622 | .823 | .921

  • Largura do conector  3.5 mm [ .138 in ]

  • Altura do conector  13.2 mm [ .519 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 22 | 24

  • Tamanho do fio (mm²) .22 | .35

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  65 | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 145 | 190

  • Método de embalagem  Bandeja | Pacote

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.