Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Número de posições carregadas  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Condição de carga de contato do conector  Totalmente carregado

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Número de linhas  1

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Vertical

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 10000

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Layout de contato  Em linha

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  2.2 mm [ .087 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Forma do contato  Retangular

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5.8 | 6.1 | 8 | 8.7

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Comprimento do recurso de alinhamento de montagem  .75 mm [ .029 in ]

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Pinos

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Bloqueio por atrito

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

Características da habitação

  • Localização de entrada compatível  Lateral | Topo

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material do invólucro  LCP

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32

  • Comprimento do conector (in) .3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8

  • Largura do conector (mm) 7 | 7.2

  • Largura do conector (in) .276 | .283

  • Altura do perfil do PCB (mm) 3.48 | 6.1

  • Altura do perfil do PCB (in) .137 | .24

  • Altura do conector (mm) 3.48 | 6.1

  • Altura do conector (in) .137 | .24

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125 | 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 257 | 302

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Norma da indústria  IEC

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN | UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Diâmetro do carretel de embalagem  330 mm [ 12.99 in ]

  • Quantidade de embalagem  650 | 1000

  • Método de embalagem  Fita e carretel

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.