Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Número de linhas  1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Ângulo de saída do cabo (°) 90°

Recursos de contato

  • Layout de contato  Em linha

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 8.7

  • Tipo de contato  Receptáculo

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC) | Deslocamento de isolamento (IDC) padrão

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Sulco de Polarização

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate | Positive Lock

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material do invólucro  LCP | LCP GF30

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 7.62 | 8.89 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32

  • Comprimento do conector (in) .3 | .35 | .5 | .6 | .7 | .8

  • Altura do conector  11.4 mm [ .449 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 22

  • Tamanho do fio (mm²) .35

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  105 | 119 | 140 | 168 | 180 | 210 | 238 | 280

  • Método de embalagem  Bandeja

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.