Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de força de inserção.  Normal

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  12 | 26 | 50 | 68 | 80

  • Número de linhas  2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 10

  • Tensão de operação (VDC) 10

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Matriz

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro flash sobre paládio-níquel

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .91 | .98 | 1.23

  • Tipo de contato  Receptáculo

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Integral com superfície de acoplamento

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Trava de bloqueio

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material do invólucro  LCP

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 12.69 | 21.58 | 38.88 | 50.31 | 57.93

  • Comprimento do conector (in) .499 | .849 | 1.53 | 1.98 | 2.28

  • Espaçamento entre linhas  1.27 mm [ .05 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Sem halógeno  Não

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  IEC

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo